绳式加热器 特点
· 加热器绝缘材料使用硅胶,所以耐热性能优良。
· 因为是绳式加热器,所以可以安装到所有形状的物体。
· 最高使用温度为180℃。
基本构造
发热体和硅胶一体成型的加热器。
基本构造图
在金属管中央,使用高绝缘材料填充了螺旋状发热体的加热器。

安装方法
· 请直接安装到配管等上进行使用。
· 作为固定方法事例,使用耐热胶带进行固定。(图1)

使用方面的注意事项
· 加热器请勿在空气中进行干烧。否则有可能发生火灾和断线。请务必紧贴被加热物体使用。
· 请勿重叠安装加热器。
· 配线端子的连接,请注意要切实地进行接触。
· 请勿在额定电压(V)以上使用。
· 从被加热物体上拆卸加热器时,请务必关闭电源。此外,请勿马上触摸刚关掉电源的加热器。
选择方法(绳式加热器、带式加热器和硅带加热器)
确定加热器所需要的热量(W)。 规定保温厚度,配管尺寸,配管温度和外部空气温度之间的温度差,使用下述公式进行计算。(请参阅图2,表1·2。)

例如)将配管尺寸15A(1/4B),长度1m的配管加热到30℃时
(保温厚度为25mm,外部空气温度为20℃。)
根据表1,保温厚度25mm、配管尺寸15A(1/4B),配管温度(30℃)和外部空气温度(20℃)之间的温度差为10℃时,每1m配管的瓦特数为4.0(W/m)。所以,


表1 保温厚度为25mm时 单位: W/m(每 1m配管的瓦特数)
配管尺寸 | 配管温度和外部空气温度之间的温度差 | ||||||
A | B | 10℃ | 20℃ | 30℃ | 40℃ | 60℃ | 80℃ |
15 | 1/4 | 4.0 | 8.1 | 12.1 | 16.1 | 24.4 | 32.6 |
20 | 1/2 | 4.6 | 9.2 | 13.9 | 18.5 | 27.6 | 36.9 |
25 | 1 | 5.4 | 10.6 | 16.0 | 21.4 | 32.0 | 42.8 |
32 | 1 1/4 | 6.3 | 12.5 | 18.8 | 24.9 | 37.5 | 50.1 |
40 | 1 1/2 | 6.9 | 13.7 | 20.5 | 27.5 | 41.3 | 54.9 |
50 | 2 | 8.1 | 16.1 | 24.2 | 32.2 | 48.4 | 64.5 |
65 | 2 1/2 | 9.5 | 19.1 | 28.6 | 38.3 | 57.2 | 76.4 |
80 | 3 | 10.9 | 21.6 | 32.5 | 43.4 | 65.0 | 86.6 |
100 | 4 | 13.2 | 26.6 | 39.9 | 53.3 | 79.6 | 126.5 |
150 | 6 | 18.2 | 36.5 | 54.8 | 73.1 | 109.5 | 145.9 |
200 | 8 | 23.3 | 46.5 | 69.6 | 92.9 | 139.1 | 185.5 |
250 | 10 | 28.1 | 56.3 | 84.4 | 112.5 | 168.8 | 225.0 |
表2 保温厚度为50mm时 单位:W/m(每1m配管的瓦特数)
配管尺寸 | 配管温度和外部空气温度之间的温度差 | ||||||
A | B | 10℃ | 20℃ | 30℃ | 40℃ | 60℃ | 80℃ |
15 | 1/4 | 2.7 | 5.6 | 8.4 | 11.3 | 16.9 | 22.5 |
20 | 1/2 | 3.1 | 6.2 | 9.4 | 12.5 | 18.8 | 25.5 |
25 | 1 | 3.5 | 7.0 | 10.6 | 14.1 | 21.1 | 28.1 |
32 | 1 1/4 | 4.0 | 8.0 | 12.0 | 16.0 | 24.1 | 32.1 |
40 | 1 1/2 | 4.4 | 8.6 | 13.0 | 17.3 | 26.0 | 34.7 |
50 | 2 | 5.0 | 9.9 | 14.9 | 19.7 | 29.9 | 39.8 |
65 | 2 1/2 | 5.7 | 11.5 | 17.3 | 23.1 | 34.5 | 46.0 |
80 | 3 | 6.4 | 12.9 | 19.2 | 25.6 | 38.5 | 51.2 |
100 | 4 | 7.6 | 15.4 | 23.0 | 30.8 | 46.0 | 61.4 |
150 | 6 | 10.2 | 20.4 | 30.6 | 40.9 | 61.1 | 81.5 |
200 | 8 | 12.8 | 25.4 | 38.1 | 50.9 | 76.1 | 101.5 |
250 | 10 | 15.1 | 30.4 | 45.5 | 60.8 | 91.0 | 121.4 |
带式加热器的特点
· 标准型。
· 因为加热器绝缘材料使用玻璃布,所以耐热性能优良。
· 因为是带状加热器,所以容易安装到配管和储罐上。
· 最高可使用温度350℃。
基本构造
使用玻璃布包覆发热体的加热器。氟涂层型是指使用喷涂了氟的玻璃布包覆发热体的加热器。
基本构造图

安装方法
卷绕到配管等上后,请使用安装用的绳带紧固。

· 氟涂层型。
· 绝缘材料是在玻璃布上喷涂氟层,所以能够有效抑制灰尘。此外,耐热性能也优良。
· 因为是带状加热器,所以容易安装到配管和储罐上。
· 最高使用温度为200℃。
使用方面的注意事项
· 加热器请勿在空气中进行干烧。否则有可能导致火灾和断线。请务必紧贴被加热物体使用。
· 加热器表面因为是玻璃布,所以请勿在有水滴·油的场所和湿气较大的场所使用。
· 请勿重叠安装加热器。
· 配线端子的连接,请注意切实地进行接触。
· 请勿在额定电压(V)以上使用。
· 从被加热物体拆卸加热器时,请务必关闭电源。此外,关闭电源后,请勿马上触摸加热器。
· 为了能够安全地使用,请使用温度调节控制器。
卷数的计算方法(绳式加热器,带式加热器和硅带加热器)